Menu Ricerca

Pistoncino a molla M5 2.4 18.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e attacco esagonale è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale dell'alloggiamento viene utilizzato con una chiave a brugola o una chiave esagonale per semplificare l'installazione e la regolazione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253974

11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 4,26 €
20 - 49 3,83 €
50 - 99 3,62 €
100 - 499 3,20 €
500 + 2,77 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,26 €

1 x 4,26 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Increased
d1 M5
d2 2.4
l1 18.0
s1 2.3
t 0.8
w1 1.2
Forza della molla F1 ≈ N 11.0
Forza della molla F2 ≈ N 40.0
A/F 1.5
Peso g 1.6
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci