Menu Ricerca

Pistoncino a molla M16 7.5 32.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e attacco esagonale è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale dell'alloggiamento viene utilizzato con una chiave a brugola o una chiave esagonale per semplificare l'installazione e la regolazione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20254025

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 10,65 €
20 - 49 9,59 €
50 - 99 9,05 €
100 - 499 7,99 €
500 + 6,92 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,65 €

1 x 10,65 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Increased
d1 M16
d2 7.5
l1 32.0
s1 5.0
t 2.5
w1 3.2
Forza della molla F1 ≈ N 64.0
Forza della molla F2 ≈ N 160.0
A/F 5.0
Peso g 33.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci