Menu Ricerca

Pistoncino a molla M6 2.7 20.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e attacco esagonale è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale dell'alloggiamento viene utilizzato con una chiave a brugola o una chiave esagonale per semplificare l'installazione e la regolazione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20254070

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 4,39 €
20 - 49 3,95 €
50 - 99 3,73 €
100 - 499 3,29 €
500 + 2,85 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,39 €

1 x 4,39 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Forza della molla F1 ≈ N 6.0
Forza della molla F2 ≈ N 19.0
A/F 2.0
Peso g 2.3
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci