Menu Ricerca

Pistoncino a molla M16 7.5 32.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e attacco esagonale è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale dell'alloggiamento viene utilizzato con una chiave a brugola o una chiave esagonale per semplificare l'installazione e la regolazione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20254117

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 10,54 €
20 - 49 9,49 €
50 - 99 8,96 €
100 - 499 7,91 €
500 + 6,85 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,54 €

1 x 10,54 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M16
d2 7.5
l1 32.0
s1 5.0
t 2.5
w1 3.2
Forza della molla F1 ≈ N 45.0
Forza della molla F2 ≈ N 100.0
A/F 5.0
Peso g 31.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci