Menu Ricerca

Pistoncino a molla M10 4.0 22.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e attacco esagonale è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale dell'alloggiamento viene utilizzato con una chiave a brugola o una chiave esagonale per semplificare l'installazione e la regolazione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20254162

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 11,92 €
20 - 49 10,73 €
50 - 99 10,13 €
100 - 499 8,94 €
500 + 7,75 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,92 €

1 x 11,92 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M10
d2 4.0
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Forza della molla F1 ≈ N 10.0
Forza della molla F2 ≈ N 39.0
A/F 3.0
Peso g 9.5
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci