Menu Ricerca

Pistoncino a molla M12 6.0 28.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e attacco esagonale è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale dell'alloggiamento viene utilizzato con una chiave a brugola o una chiave esagonale per semplificare l'installazione e la regolazione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20254179

54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 16,03 €
20 - 49 14,43 €
50 - 99 13,63 €
100 - 499 12,02 €
500 + 10,42 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,03 €

1 x 16,03 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Forza della molla F1 ≈ N 12.0
Forza della molla F2 ≈ N 53.0
A/F 4.0
Peso g 17.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci