Menu Ricerca

Pistoncino a molla M16 7.5 32.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e attacco esagonale è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale dell'alloggiamento viene utilizzato con una chiave a brugola o una chiave esagonale per semplificare l'installazione e la regolazione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20254186

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 23,83 €
20 - 49 21,45 €
50 - 99 20,26 €
100 - 499 17,87 €
500 + 15,49 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

23,83 €

1 x 23,83 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M16
d2 7.5
l1 32.0
s1 5.0
t 2.5
w1 3.2
Forza della molla F1 ≈ N 45.0
Forza della molla F2 ≈ N 100.0
A/F 5.0
Peso g 35.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci