Menu Ricerca

Pistoncino a molla M4 1.5 15.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e attacco esagonale è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale dell'alloggiamento viene utilizzato con una chiave a brugola o una chiave esagonale per semplificare l'installazione e la regolazione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20254209

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 9,14 €
20 - 49 8,23 €
50 - 99 7,77 €
100 - 499 6,86 €
500 + 5,94 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,14 €

1 x 9,14 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M4
d2 1.5
l1 15.0
s1 1.5
t 0.6
w1 0.6
Forza della molla F1 ≈ N 4.5
Forza della molla F2 ≈ N 16.0
A/F 1.3
Peso g 0.93
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci