Menu Ricerca

Pistoncino a molla M8 3.5 22.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e attacco esagonale è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale dell'alloggiamento viene utilizzato con una chiave a brugola o una chiave esagonale per semplificare l'installazione e la regolazione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20254230

6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 10,44 €
20 - 49 9,40 €
50 - 99 8,87 €
100 - 499 7,83 €
500 + 6,79 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,44 €

1 x 10,44 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Forza della molla F1 ≈ N 10.0
Forza della molla F2 ≈ N 39.0
A/F 2.5
Peso g 5.1
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci