Menu Ricerca

Pistoncino a molla M8 3.8 26.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla con estremità a perno, attacco esagonale e guarnizione è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale viene utilizzato con una chiave esagonale per facilitare l'installazione e la regolazione, mentre la guarnizione funge da barriera contro la polvere o lo sporco. In acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20254377

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 7,82 €
20 - 49 7,04 €
50 - 99 6,65 €
100 - 499 5,87 €
500 + 5,08 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,82 €

1 x 7,82 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M8
d2 3.8
l1 26.0
s1 3.0
t 1.4
Forza della molla F1 ≈ N 9.0
Forza della molla F2 ≈ N 24.0
A/F 2.5
Peso g 6.9
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci