Menu Ricerca

Pistoncino a molla M12 6.0 35.0 Acciaio

Questo pistoncino a molla con estremità a perno, attacco esagonale e guarnizione è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale viene utilizzato con una chiave esagonale per facilitare l'installazione e la regolazione, mentre la guarnizione funge da barriera contro la polvere o lo sporco. In acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20254391

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 11,45 €
20 - 49 10,31 €
50 - 99 9,73 €
100 - 499 8,59 €
500 + 7,44 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,45 €

1 x 11,45 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 35.0
s1 4.0
t 2.0
Forza della molla F1 ≈ N 24.0
Forza della molla F2 ≈ N 50.0
A/F 4.0
Peso g 20.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci