Menu Ricerca

Pistoncino a molla M8 3.8 26.0 Acciaio

Questo pistoncino a molla con estremità a perno, attacco esagonale e guarnizione è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale viene utilizzato con una chiave esagonale per facilitare l'installazione e la regolazione, mentre la guarnizione funge da barriera contro la polvere o lo sporco. In acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20254414

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 8,64 €
20 - 49 7,78 €
50 - 99 7,34 €
100 - 499 6,48 €
500 + 5,62 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,64 €

1 x 8,64 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Increased
d1 M8
d2 3.8
l1 26.0
s1 3.0
t 1.4
Forza della molla F1 ≈ N 17.0
Forza della molla F2 ≈ N 39.0
A/F 2.5
Peso g 6.6
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci