Menu Ricerca

Pistoncino a molla M10 4.0 28.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla con estremità a perno, attacco esagonale e guarnizione è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale viene utilizzato con una chiave esagonale per facilitare l'installazione e la regolazione, mentre la guarnizione funge da barriera contro la polvere o lo sporco. In acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20254469

59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 12,69 €
20 - 49 11,42 €
50 - 99 10,79 €
100 - 499 9,52 €
500 + 8,25 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,69 €

1 x 12,69 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M10
d2 4.0
l1 28.0
s1 3.5
t 1.4
Forza della molla F1 ≈ N 15.0
Forza della molla F2 ≈ N 30.0
A/F 3.0
Peso g 12.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci