Menu Ricerca

Pistoncini a molla - A perno - Incavo esagonale

Disponibile

Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.

L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale.
  • Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; tuttavia, se il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C.
  • Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acciaio neroColore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità l1 s1 Materiale Carico molla d1 d2 t Acquista
14,94 € - 22,99 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0
10.0
Acciaio nero
Normal
M24
12.0
3.0
2,77 € - 4,26 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0
2.3
Acciaio nero
Increased
M5
2.4
0.8
11,25 € - 17,30 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0
7.0
Acciaio nero
Increased
M20
10.0
3.0
3,00 € - 4,61 € Richiedi il lead time qui
15.0
1.5
Acciaio nero
Normal
M4
1.5
0.6
16,39 € - 25,21 € Richiedi il lead time qui
52.0
10.0
Acciaio nero
Increased
M24
12.0
3.0
5,94 € - 9,14 € Richiedi il lead time qui
15.0
1.5
Acciaio inossidabile
Normal
M4
1.5
0.6
15,49 € - 23,83 € Richiedi il lead time qui
32.0
5.0
Acciaio inossidabile
Normal
M16
7.5
2.5
6,79 € - 10,44 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0
3.0
Acciaio inossidabile
Normal
M8
3.5
1.4
5,67 € - 8,72 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0
3.5
Acciaio
Normal
M10
4.0
1.4
5,08 € - 7,82 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0
3.0
Acciaio inossidabile
Normal
M8
3.8
1.4
8,30 € - 12,77 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0
4.0
Acciaio
Increased
M12
6.0
2.0
18,16 € - 27,94 € Richiedi il lead time qui
40.0
5.0
Acciaio inossidabile
Normal
M16
7.5
2.5
  • di 3
Pistoncino a molla M24 12.0 52.0 Acciaio nero

20253967

Fascia di prezzo
22,99 € - 14,94 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Pistoncino a molla M5 2.4 18.0 Acciaio nero

20253974

Fascia di prezzo
4,26 € - 2,77 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pistoncino a molla M20 10.0 40.0 Acciaio nero

20254032

Fascia di prezzo
17,30 € - 11,25 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Pistoncino a molla M4 1.5 15.0 Acciaio nero

20254056

Fascia di prezzo
4,61 € - 3,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Pistoncino a molla M24 12.0 52.0 Acciaio nero

20254049

Fascia di prezzo
25,21 € - 16,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Pistoncino a molla M4 1.5 15.0 Acciaio inossidabile

20254124

Fascia di prezzo
9,14 € - 5,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Pistoncino a molla M16 7.5 32.0 Acciaio inossidabile

20254186

Fascia di prezzo
23,83 € - 15,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pistoncino a molla M8 3.5 22.0 Acciaio inossidabile

20254230

Fascia di prezzo
10,44 € - 6,79 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M10 4.0 28.0 Acciaio

20254384

Fascia di prezzo
8,72 € - 5,67 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Pistoncino a molla M8 3.8 26.0 Acciaio inossidabile

20254377

Fascia di prezzo
7,82 € - 5,08 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M12 6.0 35.0 Acciaio

20254438

Fascia di prezzo
12,77 € - 8,30 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Pistoncino a molla M16 7.5 40.0 Acciaio inossidabile

20254483

Fascia di prezzo
27,94 € - 18,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0