Menu Ricerca

Pistoncino a molla 6.0 4.8 15.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e corpo liscio viene utilizzato per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. L'estremità a perno offre un innesto e un allineamento precisi, mentre il corpo liscio ne facilita l'inserimento e la regolazione e consente un rilascio rapido. Il corpo e la molla sono in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20208974

30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 4,15 €
20 - 49 3,74 €
50 - 99 3,53 €
100 - 499 3,11 €
500 + 2,70 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,15 €

1 x 4,15 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale pin Acciaio inossidabile
d1 +0.1 +0.04 6.0
d2 4.8
d3 6.5
d4 5.85
d5 ±0.04 6.0
l1 15.0
l2 1.0
l3 2.3
l4 8.2
s1 5.5
Forza della molla F1 ≈ N 6.1
Forza della molla F2 ≈ N 12.0
Temperatura max. C +250
Peso g 2.2
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci