Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 4,36 € |
20 - 49 | 3,92 € |
50 - 99 | 3,71 € |
100 - 499 | 3,27 € |
500 + | 2,83 € |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 8.0 |
d2 | 6.2 |
d3 | 8.5 |
d4 | 7.55 |
d5 ±0.04 | 8.0 |
l1 | 18.0 |
l2 | 1.1 |
l3 | 2.9 |
l4 | 9.5 |
s1 | 6.5 |
Forza della molla F1 ≈ N | 9.0 |
Forza della molla F2 ≈ N | 20.1 |
Temperatura max. C | +250 |
Peso g | 4.2 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.