Menu Ricerca

Pistoncino a molla 10.0 8.1 26.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e corpo liscio viene utilizzato per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. L'estremità a perno offre un innesto e un allineamento precisi, mentre il corpo liscio ne facilita l'inserimento e la regolazione e consente un rilascio rapido. Il corpo e la molla sono in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20209018

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 5,10 €
20 - 49 4,59 €
50 - 99 4,34 €
100 - 499 3,83 €
500 + 3,32 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,10 €

1 x 5,10 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale pin Acciaio inossidabile
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.1
d3 11.0
d4 9.55
d5 ±0.04 10.0
l1 26.0
l2 1.5
l3 4.2
l4 14.3
s1 8.0
Forza della molla F1 ≈ N 16.2
Forza della molla F2 ≈ N 29.0
Temperatura max. C +250
Peso g 9.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci