Menu Ricerca

Pistoncino a molla 5.0 3.8 12.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e corpo liscio viene utilizzato per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. L'estremità a perno offre un innesto e un allineamento precisi, mentre il corpo liscio ne facilita l'inserimento e la regolazione e consente un rilascio rapido. Il corpo e la molla sono in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20209032

21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 4,04 €
20 - 49 3,64 €
50 - 99 3,43 €
100 - 499 3,03 €
500 + 2,63 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,04 €

1 x 4,04 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale pin POM
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 3.8
d3 5.6
d4 4.85
d5 ±0.04 5.0
l1 12.0
l2 0.9
l3 2.14
l4 6.0
s1 4.0
Forza della molla F1 ≈ N 3.3
Forza della molla F2 ≈ N 9.0
Temperatura max. C -30/+50
Peso g 0.8
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci