Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 1,79 € |
20 - 49 | 1,61 € |
50 - 99 | 1,52 € |
100 - 499 | 1,34 € |
500 + | 1,16 € |
Tipo | With collar |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 4.0 |
d2 | 3.0 |
d3 | 4.6 |
d4 | 3.85 |
d5 ±0.04 | 4.0 |
l1 | 10.7 |
l2 | 0.9 |
l3 | 1.8 |
l4 | 5.6 |
Forza della molla F1 ≈ N | 12.9 |
Forza della molla F2 ≈ N | 19.0 |
s1 | 3.1 |
Peso g | 8.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.