Menu Ricerca

Pistoncino a molla 8.0 6.5 18.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla con estremità a sfera viene utilizzato per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. L'estremità sferica si innesta più delicatamente, riducendo l'usura del pezzo e del pistoncino. Il corpo liscio facilita l'inserimento e il rilascio rapido. È in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20208950

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 2,02 €
20 - 49 1,82 €
50 - 99 1,72 €
100 - 499 1,52 €
500 + 1,31 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,02 €

1 x 2,02 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo With collar
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.5
d3 8.5
d4 7.55
d5 ±0.04 8.0
l1 18.0
l2 1.1
l3 2.9
l4 9.5
Forza della molla F1 ≈ N 40.0
Forza della molla F2 ≈ N 67.3
s1 1.3
Peso g 1.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci