Menu Ricerca

Pistoncino a molla 10.0 8.5 26..0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla con estremità a sfera viene utilizzato per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. L'estremità sferica si innesta più delicatamente, riducendo l'usura del pezzo e del pistoncino. Il corpo liscio facilita l'inserimento e il rilascio rapido. È in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20208967

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 2,26 €
20 - 49 2,03 €
50 - 99 1,92 €
100 - 499 1,70 €
500 + 1,47 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,26 €

1 x 2,26 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo With collar
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.5
d3 11.0
d4 9.55
d5 ±0.04 10.0
l1 26..0
l2 1.5
l3 4.2
l4 14.3
Forza della molla F1 ≈ N 66.0
Forza della molla F2 ≈ N 105.0
s1 0.9
Peso g 0.6
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci