Menu Ricerca

Pistoncino a molla 10.0 8.0 20.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla, con un corpo cilindrico liscio ma senza collare, è eccellente per le applicazioni che richiedono un profilo più piccolo o più snello. Consente un movimento fluido e preciso, garantendo al contempo durata e resistenza all'usura. Realizzato in acciaio inossidabile, resiste a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20252892

9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 3,87 €
20 - 49 3,48 €
50 - 99 3,29 €
100 - 499 2,90 €
500 + 2,52 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,87 €

1 x 3,87 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Without collar
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.0
l1 20.0
Forza della molla F1 ≈ N 26.0
Forza della molla F2 ≈ N 49.0
Peso g 8.3
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci