Menu Ricerca

Pistoncino a molla 6.0 5.0 7.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla liscio con collare e sfera è destinato ad applicazioni di posizionamento, indicizzazione e bloccaggio di precisione. Il collare funge da fermo per il pistoncino e la sfera si innesta nel foro o nella fessura. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20252939

769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 2,13 €
20 - 49 1,92 €
50 - 99 1,81 €
100 - 499 1,60 €
500 + 1,38 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,13 €

1 x 2,13 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo With collar
d1 +0.1 +0.04 6.0
d2 5.0
d3 6.5
l1 7.0
l2 1.0
Forza della molla F1 ≈ N 6.2
Forza della molla F2 ≈ N 12.6
Peso g 0.3
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci