Menu Ricerca

Pistoncino a molla 12.0 10.0 16.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla liscio con collare e sfera è destinato ad applicazioni di posizionamento, indicizzazione e bloccaggio di precisione. Il collare funge da fermo per il pistoncino e la sfera si innesta nel foro o nella fessura. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253028

635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 4,39 €
20 - 49 3,95 €
50 - 99 3,73 €
100 - 499 3,29 €
500 + 2,85 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,39 €

1 x 4,39 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo With collar
d1 +0.1 +0.04 12.0
d2 10.0
d3 13.0
l1 16.0
l2 2.3
Forza della molla F1 ≈ N 30.0
Forza della molla F2 ≈ N 54.0
Peso g 7.3
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci