Menu Ricerca

Pistoncino a molla 6.0 4.5 15.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla, con un corpo cilindrico liscio ma senza collare, è eccellente per le applicazioni che richiedono un profilo più piccolo o più snello. Consente un movimento fluido e preciso, garantendo al contempo durata e resistenza all'usura. Realizzato in acciaio inossidabile, resiste a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253042

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 3,19 €
20 - 49 2,87 €
50 - 99 2,71 €
100 - 499 2,39 €
500 + 2,07 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,19 €

1 x 3,19 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Without collar
d1 +0.1 +0.04 6.0
d2 4.5
l1 15.0
Forza della molla F1 ≈ N 36.0
Forza della molla F2 ≈ N 60.5
Peso g 2.3
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci