Menu Ricerca

Pistoncino a molla 5.0 3.5 13.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla, con un corpo cilindrico liscio ma senza collare, è eccellente per le applicazioni che richiedono un profilo più piccolo o più snello. Consente un movimento fluido e preciso, garantendo al contempo durata e resistenza all'usura. Realizzato in acciaio inossidabile, resiste a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20254537

80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 2,59 €
20 - 49 2,33 €
50 - 99 2,20 €
100 - 499 1,94 €
500 + 1,68 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,59 €

1 x 2,59 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Without collar
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 3.5
l1 13.0
Forza della molla F1 ≈ N 11.0
Forza della molla F2 ≈ N 18.0
Peso g 1.5
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci