Menu Ricerca

Pistoncino a molla 3.0 2.4 4.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla liscio con collare e sfera è destinato ad applicazioni di posizionamento, indicizzazione e bloccaggio di precisione. Il collare funge da fermo per il pistoncino e la sfera si innesta nel foro o nella fessura. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20254643

339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 1,27 €
20 - 49 1,14 €
50 - 99 1,08 €
100 - 499 0,95 €
500 + 0,83 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,27 €

1 x 1,27 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo With collar
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.4
d3 3.6
l1 4.0
l2 0.6
Forza della molla F1 ≈ N 1.8
Forza della molla F2 ≈ N 3.5
Peso g 0.2
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci