Menu Ricerca

Pistoncino a molla 12.0 10.0 16.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla liscio con collare e sfera è destinato ad applicazioni di posizionamento, indicizzazione e bloccaggio di precisione. Il collare funge da fermo per il pistoncino e la sfera si innesta nel foro o nella fessura. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20254780

37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 1,36 €
20 - 49 1,22 €
50 - 99 1,16 €
100 - 499 1,02 €
500 + 0,88 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,36 €

1 x 1,36 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo With collar
d1 +0.1 +0.04 12.0
d2 10.0
d3 13.0
l1 16.0
l2 2.3
Forza della molla F1 ≈ N 12.0
Forza della molla F2 ≈ N 26.5
Peso g 7.3
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci