Menu Ricerca

Pistoncini a molla - Estremità a sfera - Lisci

In produzione

Questi pistoncini a molla con estremità a sfera e corpo liscio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Comprendono tre parti: un corpo liscio, un'estremità a sfera e un meccanismo a molla. Assomigliano a pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità a sfera si innesta più delicatamente e riduce l'usura del pezzo e del pistoncino.

L'estremità a sfera del pistoncino fornisce un punto di contatto per un innesto e un posizionamento precisi all'interno dell'applicazione. Il collare sul pistoncino a molla svolge una funzione di ritenzione, mantenendo il pistone saldamente in posizione una volta inserito.

Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione grazie all'accoppiamento per interferenza e al rilascio rapido. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche, automobilistico e di illuminazione.

  • Utilizzati per localizzare, applicare pressione o sollevare.
  • Assomigliano a pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità a sfera si innesta più delicatamente e riduce l'usura del pezzo e del pistoncino.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabileColore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
66 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità l1 Forza della molla F1 ≈ N Forza della molla F2 ≈ N d1 +0.1 +0.04 Tipo d2 Acquista
2,07 € - 3,19 € Richiedi il lead time qui
15.0
36.0
60.5
6.0
Without collar
4.5
1,92 € - 2,96 € Richiedi il lead time qui
12.0
18.7
25.1
4.5
Without collar
3.2
1,15 € - 1,77 € Richiedi il lead time qui
6.0
0.5
4.7
5.0
With collar
4.0
1,25 € - 1,92 € Richiedi il lead time qui
15.0
28.0
47.5
6.0
With collar
5.0
1,19 € - 1,83 € Richiedi il lead time qui
12.0
19.3
29.2
5.0
With collar
4.0
1,47 € - 2,26 € Richiedi il lead time qui
26..0
66.0
105.0
10.0
With collar
8.5
  • di 4
Pistoncino a molla 6.0 4.5 15.0 Acciaio inossidabile

20253042

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    36.0
Pistoncino a molla 4.5 3.2 12.0 Acciaio inossidabile

20253097

Fascia di prezzo
2,96 € - 1,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    18.7
Pistoncino a molla 5.0 4.0 6.0 Acciaio inossidabile

20253165

Fascia di prezzo
1,77 € - 1,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Pistoncino a molla 6.0 5.0 15.0 Acciaio inossidabile

20208943

Fascia di prezzo
1,92 € - 1,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Pistoncino a molla 5.0 4.0 12.0 Acciaio inossidabile

20208936

Fascia di prezzo
1,83 € - 1,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Pistoncino a molla 10.0 8.5 26..0 Acciaio inossidabile

20208967

Fascia di prezzo
2,26 € - 1,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55