Menu Ricerca

Pistoncino a molla 14.0 mm M6 Acciaio inossidabile Grigio

Pistoni graduati con anello di sollevamento forniti con un alloggiamento nichelato e un perno in acciaio inossidabile. Adatti per filettature M6.
Codice articolo:

491262

106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 3,6308 €
50 - 99 3,4337 €
100 + 3,2508 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

18,15 €

5 x 3,6308 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Nichelato
Tipo maniglia Maniglia con anello di trazione
Lunghezza filetto corpo 12.0 mm
Forza elastica fine 14.0 N
Forza elastica inizio 5.0 N
Diametro sporgenza 4.0 mm
Larghezza totale 14.0 mm
Dimensione filettatura perno 4.0
Dimensione filettatura corpo M6
Codice doganale 7326909890
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Dimensioni filettatura M6
Diametro testa 14.0 mm
Colore Grigio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci