491263
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 49 | 3,6308 € |
50 - 99 | 3,4337 € |
100 + | 3,2508 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finitura | Nichelato |
---|---|
Tipo maniglia | Maniglia con anello di trazione |
Lunghezza filetto corpo | 16.0 mm |
Lunghezza filetto corpo | 0.63 in |
Forza elastica fine | 29.0 N |
Forza elastica fine | 29.0 N |
Forza elastica inizio | 8.0 N |
Forza elastica inizio | 8.0 N |
Diametro sporgenza | 4.5 mm |
Diametro sporgenza | 0.177 in |
Larghezza totale | 18.0 mm |
Larghezza totale | 0.709 in |
Dimensione filettatura perno | 5.0 |
Dimensione filettatura corpo | M8 |
Codice doganale | 7318190090 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Dimensioni filettatura | M8 |
Diametro testa | 18.0 mm |
Diametro testa | 0.709 in |
Colore | Grigio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.