Menu Ricerca

Pistoncino a molla 30.0 mm M12 Acciaio inossidabile Grigio

This spring plunger with a pull ring is a component that combines reliable performance, secure latching, and simplicity of use. Its long-lasting performance is provided by its corrosion-resistant and durable finish. It has a stud thread size of 8.0 mm, is grey and made of stainless steel.
Codice articolo:

491265

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 6,3848 €
50 - 99 6,0862 €
100 + 5,7592 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

31,92 €

5 x 6,3848 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Nichelato
Tipo maniglia Maniglia con anello di trazione
Lunghezza filetto corpo 24.0 mm
Forza elastica fine 18.0 N
Forza elastica inizio 7.0 N
Diametro sporgenza 8.0 mm
Larghezza totale 30.0 mm
Dimensione filettatura perno 8.0
Dimensione filettatura corpo M12
Codice doganale 7318190090
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Dimensioni filettatura M12
Diametro testa 30.0 mm
Colore Grigio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci