These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SR12031
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filetto vite | Qty/pack | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,1733 € - 22,714 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
6.0
|
||
| 22,1195 € - 27,6443 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
8.0
|
||
| 6,6625 € - 8,323 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
2.0
|
||
| 12,3308 € - 15,416 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
4.0
|
||
| 22,7653 € - 28,454 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
8.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare