Menu Ricerca

Pressacavo M32 Naturale

Questo pressacavo in ottone nichelato ad alte prestazioni offre un grado di protezione IP68 fino a 10 bar per le filettature metriche. Le guarnizioni sono classificate UL94 HB.
Codice articolo:

1334488

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 55,6681 €
25 - 49 26,5086 €
50 - 99 25,3227 €
100 + 22,1556 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

55,67 €

1 x 55,6681 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Ottone
Modulo pressacavo Standard di
Lunghezza filettatura di montaggio 9.0 mm
Dimensioni filettatura M32
Codice doganale 7415390000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci