Menu Ricerca

Pressacavo M63 46.0 mm 53.0 mm Ottone Naturale

This high performance nickel plated brass cable gland provides an IP68 protection rating to 10 bar for metric threads. The seals are rated to UL94 HB.
Codice articolo:

1334491

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 233,5133 €
5 - 9 111,1968 €
10 + 101,6537 €
Confezione standard: 5

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

233,51 €

1 x 233,5133 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Ottone
Modulo pressacavo Standard di
Lunghezza filettatura di montaggio 10.0 mm
Dimensioni filettatura M63
Codice doganale 7415390000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci