Menu Ricerca

Pressacavo M20 8.0 mm 13.0 mm PA Grigio argento

This easy fix cable gland has been designed to offer an easy and quick installation. It offers an IP 68 protection at 5 bar and is manufactured from light grey nylon and rated to UL94 V-2.
Codice articolo:

1334496

530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 2,8244 €
100 - 199 1,3449 €
200 + 1,1775 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

28,24 €

10 x 2,8244 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio argento
Materiale (nome esteso) Poliammide PA6 V-2
Modulo pressacavo Facile da fissare
Lunghezza totale 42.5 mm
Dimensioni filettatura M20
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci