Menu Ricerca

EMC pressacavo M25 10.0 mm 14.0 mm Ottone Naturale

Il pressacavo EMC è realizzato in ottone nichelato. Questo modello va utilizzato con un dado di blocco piatto, da acquistare separatamente. Si può utilizzare con cavi di diametro compreso fra 10 e 14 mm. Compatibile con filettature M25 x 1,5, è pensato appositamente per rifinire cavi schermati, al fine di preservarne l'isolamento e ridurre la rumorosità EMI irradiata dall'apparecchio. La classe di protezione è EN 60 529, IP68 fino 5 bar (30 min).
Codice articolo:

34002806E

350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 21,5115 €
50 + 15,3653 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

21,51 €

1 x 21,5115 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Ottone
Modulo pressacavo EMC
Lunghezza filettatura di montaggio 8.0 mm
Lunghezza totale 36.0 mm
Dimensioni filettatura M25
Codice doganale 7419809099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci