Menu Ricerca

EMC pressacavo M40 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

Il pressacavo EMC è realizzato in ottone nichelato. Questo modello va utilizzato con un dado di blocco piatto, da acquistare separatamente. Si può utilizzare con cavi di diametro compreso fra 18 e 25 mm. Compatibile con filettature M40 x 1,5, è pensato appositamente per rifinire cavi schermati, al fine di preservarne l'isolamento e ridurre la rumorosità EMI irradiata dall'apparecchio. La classe di protezione è EN 60 529, IP68 fino 5 bar (30 min).
Codice articolo:

34002814E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 + 31,5079 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

630,16 €

20 x 31,5079 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Ottone
Modulo pressacavo EMC
Lunghezza filettatura di montaggio 15.0 mm
Lunghezza totale 54.0 mm
Dimensioni filettatura M40
Codice doganale 7419809099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci