Menu Ricerca

Pressacavo M16 2.0 mm 6.0 mm Ottone Naturale

Questo pressacavo in ottone nichelato offre un grado di protezione IP68 per le filettature metriche. Il controdado e la rondella di tenuta corrispondenti possono essere ordinati separatamente. Approvazione CE.
Codice articolo:

490690

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 3,3243 €
25 - 249 2,4013 €
250 - 499 2,2806 €
500 + 2,1598 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Ottone
Modulo pressacavo Standard di
Lunghezza filettatura di montaggio 8.0 mm
Dimensioni filettatura M16
Codice doganale 7415390000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci