Menu Ricerca

Pressacavo 1/2 6.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

This nickel plated brass cable gland provides an IP68 protection rating for NPT threads. The corresponding locknut and sealing washer can be ordered separately. CE approved.
Codice articolo:

490705

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 5,3245 €
25 - 249 3,7965 €
250 - 499 3,6087 €
500 + 3,4209 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Ottone
Modulo pressacavo Standard di
Lunghezza filettatura di montaggio 13.0 mm
Dimensioni filettatura 1/2"
Codice doganale 7415390000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci