Menu Ricerca

Pressacavo ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Ottone Naturale

Questo pressacavo in ottone nichelato è stato progettato per ottemperare alle direttive ATEX per la protezione dalle esplosioni. Può essere usato con filettature metriche. Offre protezione dalle esplosioni fino a II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 ed è certificato secondo PTB 04 ATEX 1112 X.
Codice articolo:

495139

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 + 80,2812 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

401,41 €

5 x 80,2812 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Ottone
Modulo pressacavo Standard di
Antideflagrante secondo ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Lunghezza filettatura di montaggio 9.0 mm
Classe di protezione DIN DIN40050-T9
Classe di protezione norma EN EN60529
Dimensioni filettatura M50
Codice doganale 7419809099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci