Menu Ricerca

EMC pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm Ottone Naturale

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 3-7 mm. It is suitable for M12 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Codice articolo:

551239

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 26,1155 €
50 + 13,1821 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

26,12 €

1 x 26,1155 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Ottone
Modulo pressacavo Advanced EMC
Lunghezza filettatura di montaggio 5.0 mm
Lunghezza totale 30.0 mm
Larghezza tra le estremità 16.0 mm
Dimensioni filettatura M12
Codice doganale 7318220039

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci