Menu Ricerca

Pressacavo M25 Naturale

Questo pressacavo in acciaio inossidabile è fornito con una guarnizione in EPDM ed è adatto alle filettature metriche.
Codice articolo:

551789

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 80,3088 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

803,09 €

10 x 80,3088 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Modulo pressacavo Standard di
Lunghezza filettatura di montaggio 7.0 mm
Classe di protezione DIN DIN40050-T9
Classe di protezione norma EN EN60529
Dimensioni filettatura M25
Codice doganale 7307291090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci