Menu Ricerca

Pressacavo M32 12.0 mm 21.0 mm PA Nero

Questo pressacavo ad alte prestazioni con filettatura metrica è realizzato in nylon classificato UL94 V2 ed è dotato di una guarnizione interna in TPE e di una guarnizione esterna in CR/NBR. Offre una protezione IP68 a 5 bar ed è disponibile in nero.
Codice articolo:

CG-M32-1-BK

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 49 2,5113 €
50 - 499 1,8835 €
500 - 999 1,744 €
1000 + 1,6463 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

62,78 €

25 x 2,5113 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Modulo pressacavo Standard di
Certificazione VDE
Lunghezza filettatura di montaggio 10.0 mm
Lunghezza totale 50.0 mm
Larghezza tra le estremità 36.0 mm
Dimensioni filettatura M32
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci