Menu Ricerca

Pressacavo M40 Nero

Questo pressacavo ad alte prestazioni con filettatura metrica è realizzato in nylon classificato UL94 V2 ed è dotato di una guarnizione interna in TPE e di una guarnizione esterna in CR/NBR. Offre una protezione IP68 a 5 bar ed è disponibile in nero.
Codice articolo:

CG-M40-1-BK

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 4,2638 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

42,64 €

10 x 4,2638 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Modulo pressacavo Standard di
Certificazione VDE
Lunghezza filettatura di montaggio 10.0 mm
Lunghezza totale 51.0 mm
Larghezza tra le estremità 46.0 mm
Dimensioni filettatura M40
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci