Menu Ricerca

Pressacavi PG11 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in

Questo Nero pressacavi è progettato per un PG11 o può essere montato in un foro . Contiene un cavo con intervallo di diametro di 5.0 mm | 0.197 in - 10.0 mm | 0.394 in.
Codice articolo:

CG-PG11-2-BK

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Modulo pressacavo Standard di
Certificazione UL
Intervallo diametro cavo compatibile 5.0 - 10.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 8.0 mm
Lunghezza totale 37.0 mm
Larghezza tra le estremità 22.0 mm
Dimensioni filettatura PG11

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci