Menu Ricerca

Pressacavo PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Nero

Questo pressacavo filettato PG ad alte prestazioni è realizzato in nylon classificato UL94 V-2 ed è dotato di un pressacavo interno in TPE e di un pressacavo esterno in CR/NBR. Offre una protezione IP68 a 5 bar ed è disponibile in nero.
Codice articolo:

CG-PG21-1-BK

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 2,5221 €
100 - 499 1,8949 €
500 - 999 1,7481 €
1000 + 1,6547 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

126,11 €

50 x 2,5221 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Modulo pressacavo Standard di
Lunghezza filettatura di montaggio 11.0 mm
Lunghezza totale 47.5 mm
Larghezza tra le estremità 33.0 mm
Dimensioni filettatura PG21
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci