Menu Ricerca

Pressacavo PG36 Nero

Questo pressacavo filettato PG ad alte prestazioni è realizzato in nylon classificato UL94 V-2 ed è dotato di un pressacavo interno in TPE e di un pressacavo esterno in CR/NBR. Offre una protezione IP68 a 5 bar ed è disponibile in nero.
Codice articolo:

CG-PG36-1-BK

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 6,5299 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

65,30 €

10 x 6,5299 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Modulo pressacavo Standard di
Lunghezza filettatura di montaggio 13.0 mm
Lunghezza totale 61.0 mm
Larghezza tra le estremità 53.0 mm
Dimensioni filettatura PG36
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci