Menu Ricerca

Pressacavo PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Nero

Questo pressacavo filettato PG ad alte prestazioni è realizzato in nylon classificato UL94 V-2 ed è dotato di un pressacavo interno in TPE e di un pressacavo esterno in CR/NBR. Offre una protezione IP68 a 5 bar ed è disponibile in nero.
Codice articolo:

CG-PG7-1-BK

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,4655 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

46,55 €

100 x 0,4655 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Modulo pressacavo Standard di
Lunghezza filettatura di montaggio 8.0 mm
Lunghezza totale 30.5 mm
Larghezza tra le estremità 15.0 mm
Dimensioni filettatura PG7
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci