I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
13,2374 € - 26,2316 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
42,6494 € - 71,0647 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
8,706 € - 20,8902 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
78,0191 € - 179,1929 € | Richiedi il lead time qui |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
31,5079 € - 31,5079 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
11,308 € - 11,308 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
6,8922 € - 14,4737 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
22,1556 € - 55,6681 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,1091 € - 2,6632 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,1821 € - 26,1155 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
29,803 € - 71,8841 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
7,6177 € - 15,9972 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
52,7103 € - 57,6493 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
13,8315 € - 19,3642 € | 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
14,3704 € - 28,466 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
13,4217 € - 32,2289 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
101,6537 € - 233,5133 € | Richiedi il lead time qui |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
2,3208 € - 3,5778 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,6221 € - 5,0709 € | Richiedi il lead time qui |
PG13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,299 € - 7,4092 € | Richiedi il lead time qui |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.